Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 3 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm | |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 6 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 400 Hz | |
Hysterese | typ. 0,2 % | |
Verpolschutz | verpoltolerant | |
Kurzschlussschutz | nein | |
Spannungsfall | ≤ 6 V | |
Spannungsfall bei IL | ||
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 0,8 ... 4,8 V typ. 3,8 V | |
Betriebsstrom | 4 ... 30 mA | |
kleinster Betriebsstrom | 4 mA | |
Reststrom | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Grenzdaten | ||
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 0,4 Nm | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 50044 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Aderquerschnitt (systemseitig) | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PC | |
Stirnfläche | PC | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 50 mm | |
Länge | 16 mm |