Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB0,6-4GM22-E0-0,3M-V3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 0,6 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 0,486 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,29 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,76 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,46 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1400 Hz |
Hysterese | typ. 5% |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 0,1 mA typ. bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1329 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabelstecker M8 x 1 , 3-polig mit PVC Kabel 300 mm |
Aderquerschnitt | 0,055 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PC |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 22 mm |
| Durchmesser | 4 mm |
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
NBB0,6-4GM22-E0-0,3M-V3
Produktdokumentation:
NBB0,6-4GM22-E0-0,3M-V3
Konstruktion / Simulation:
NBB0,6-4GM22-E0-0,3M-V3
Zulassungen:
NBB0,6-4GM22-E0-0,3M-V3
Zugehörige Produkte:
NBB0,6-4GM22-E0-0,3M-V3
Zubehör |
|
|
|
Befestigungsflansch, 4 mmfa |
|