Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | 2 x Öffner (NC) | |
Schaltabstand | 2 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | AC/DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 20 ... 253 V | |
Betriebsspannung DC | 20 ... 300 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz | |
Hysterese | typ. 3 % | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 5 V | |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 2000 mA | |
Betriebsstrom | 5 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 2,5 mA typ. 1,5 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 100 ms | |
Magnetisches Gleichfeld | 100 mT | |
Magnetisches Wechselfeld | 150 mT | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Normenkonformität | ||
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker 1/2"-20 UN | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 6 mm | |
Breite | 6,5 mm | |
Länge | 18 mm |