Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SJ3,5-N-Y37090
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schlitzweite | 3,5 mm |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm |
Einbau | |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 3000 Hz |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Normenkonformität |
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | PBT/PPS |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
| Länge | 19,5 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
SJ3,5-N-Y37090
Konstruktion / Simulation:
SJ3,5-N-Y37090
Zulassungen:
SJ3,5-N-Y37090