Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NJ5-18GK-SN-Y43392
Allgemeine Daten |
Schaltabstand | 5 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | Sicherheitsfunktion |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V 1) |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | PP |
Stirnfläche | PP |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Länge | 39 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
ATEX |
Daten für den Ex-Bereich | |
| Kennzeichnung | II 2G EEx ia IIC T6 |
| Zugeordneter Typ | NJ 5-18GK-SN... |
| Wirksame innere Kapazität | ≤ 120 nF |
| Wirksame innere Induktivität | ≤ 200 µH |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274101 |
ECLASS 12.0 | 27274101 |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ5-18GK-SN-Y43392
Datenblatt:
NJ5-18GK-SN-Y43392
Dokumente:
NJ5-18GK-SN-Y43392
CAD+CAE:
NJ5-18GK-SN-Y43392
Zertifikate+Zulassungen:
NJ5-18GK-SN-Y43392