NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Einbau | ||
Innendurchmesser | 10 mm | |
Messkugel | ∅ 1/8", Material SS18 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Normenkonformität | ||
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 15 mm | |
ATEX | ||
Daten für den Ex-Bereich | ||
Wirksame innere Kapazität | ≤ 25 nF | |
Wirksame innere Induktivität | ≤ 10 µH |