Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ0,8-4-25-E2-V3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 0,8 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 0,648 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,55 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,51 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | ja |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,1 mA typ. bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 19 mm |
| Durchmesser | 4 mm |
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
NJ0,8-4-25-E2-V3
Produktdokumentation:
NJ0,8-4-25-E2-V3