Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NEN6-8GM45-E0

NEN6-8GM45-E0
  • Erhöhter Schaltabstand
  • 6 mm nicht bündig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  NEN6-8GM45-E0

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstand6 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 4,86 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Reduktionsfaktor rMs0,55
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
Ain Stahl 1.0037 (St37): 8 mm
B12 mm
C18 mm
F28 mm
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 750 Hz
Hysterese0,06 ... 0,6 mm
Verpolschutzja
Kurzschlussschutztaktend
Überlastfestigkeitja
Drahtbruchsicherheitja
Einschaltimpulsunterückungja
Welligkeit10 %
Spannungsfall≤ 2 V
Wiederholgenauigkeit0,3 mm
Betriebsstrom0 ... 200 mA , über 50 °C max. 150 mA
Reststrom≤ 10 µA
Leerlaufstrom≤ 15 mA
Bereitschaftsverzug≤ 50 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1740 a
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
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PUR , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Masse50 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Länge45 mm
Durchmesser8 mm
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
Details: NEN6-8GM45-E0

Dokumente: NEN6-8GM45-E0

Technische InformationenDateitypDateigröße
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: NEN6-8GM45-E0

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP28 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ60 KB

Zertifikate+Zulassungen: NEN6-8GM45-E0

KonformitätsnachweisDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1221 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1225 KB

Zugehörige Produkte: NEN6-8GM45-E0

Zubehör

Befestigungsflansch, 8 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.