Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NEN6-8GM45-E1-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 6 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,86 mm |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,45 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,55 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Einbaubedingungen | |
| A | in Stahl 1.0037 (St37): 8 mm |
| B | 12 mm |
| C | 18 mm |
| F | 28 mm |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 750 Hz |
Hysterese | 0,06 ... 0,6 mm |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | taktend |
Überlastfestigkeit | ja |
Drahtbruchsicherheit | ja |
Einschaltimpulsunterückung | ja |
Welligkeit | 10 % |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Wiederholgenauigkeit | 0,3 mm |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA , über 50 °C max. 150 mA |
Reststrom | ≤ 10 µA |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 50 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1740 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Masse | 20 g |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 2 Nm |
Abmessungen | |
| Länge | 66 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
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
NEN6-8GM45-E1-V1
Produktdokumentation:
NEN6-8GM45-E1-V1
Konstruktion / Simulation:
NEN6-8GM45-E1-V1
Zulassungen:
NEN6-8GM45-E1-V1
Zugehörige Produkte:
NEN6-8GM45-E1-V1
Zubehör |
|
|
|
Befestigungsflansch, 8 mmfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|