Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3

NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3
  • 1,5 mm bündig
  • Edelstahlausführung
  • Erweiterter Temperaturbereich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand1,5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,2 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
6,5 mm x 6,5 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,4
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 6000 Hz
Hysterese0,02 ... 0,15 mm
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
Überlastfestigkeitja
Drahtbruchsicherheitja
Induktionsschutzja
Einschaltimpulsunterückungja
Welligkeit10 %
Spannungsfall≤ 1,5 V
Wiederholgenauigkeit0,02 mm
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0,01 mA
Leerlaufstrom≤ 10 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd3530 a
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
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabelstecker M8 x 1 , 3-polig , PVC 30 cm
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePVC
SchutzartIP67
Masse15 g
Abmessungen
Länge30 mm
Durchmesser6,5 mm
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
Details: NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3

Dokumente: NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3

Technische InformationenDateitypDateigröße
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP21 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ61 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3

KonformitätsnachweisDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1223 KB

Zugehörige Produkte: NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3

Zubehör

Befestigungsflansch, 6,5 mmfa

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.