Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,215 mm |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,4 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1500 Hz |
Hysterese | 0,01 ... 0,33 mm |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfestigkeit | ja |
Drahtbruchsicherheit | ja |
Induktionsschutz | ja |
Einschaltimpulsunterückung | ja |
Welligkeit | 10 % |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Wiederholgenauigkeit | 0,08 mm |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0,01 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 7 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 2090 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker (M8 x 1), 3-polig |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Masse | 6 g |
Abmessungen | |
| Länge | 45 mm |
| Durchmesser | 6,5 mm |
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
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Produktdokumentation:
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Konstruktion / Simulation:
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Zulassungen:
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Zugehörige Produkte:
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Zubehör |
|
|
|
Befestigungsflansch, 6,5 mmfa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa |
|