Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBB2-8GS30-E0

NBB2-8GS30-E0
  • 2 mm bündig
  • Edelstahlausführung
  • Erweiterter Temperaturbereich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  NBB2-8GS30-E0

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstand2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,62 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
8 mm x 8 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,38
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Reduktionsfaktor rMs0,45
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 600 Hz
Hysterese0,06 ... 0,44 mm
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
Überlastfestigkeitja
Drahtbruchsicherheitja
Induktionsschutzja
Einschaltimpulsunterückungja
Welligkeit10 %
Spannungsfall≤ 2,5 V
Wiederholgenauigkeit0,1 mm
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0,01 mA
Leerlaufstrom≤ 1 mA
Bereitschaftsverzug≤ 40 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2560 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PUR , 2 m
Aderquerschnitt0,25 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Masse58 g
Abmessungen
Länge35 mm
Durchmesser8 mm
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
Details: NBB2-8GS30-E0

Datenblatt: NBB2-8GS30-E0

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet NBB2-8GS30-E0PDF205 KB
Datasheet NBB2-8GS30-E0PDF184 KB
Fiche de données NBB2-8GS30-E0PDF190 KB
Datenblatt NBB2-8GS30-E0PDF185 KB
Scheda tecnica NBB2-8GS30-E0PDF190 KB
Datasheet NBB2-8GS30-E0PDF213 KB
Folha de dados NBB2-8GS30-E0PDF184 KB
Hoja de datos NBB2-8GS30-E0PDF195 KB
Datasheet NBB2-8GS30-E0PDF183 KB

Dokumente: NBB2-8GS30-E0

Technische InformationenDateitypDateigröße
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: NBB2-8GS30-E0

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP22 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ59 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBB2-8GS30-E0

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationPDF489 KB

Zugehörige Produkte: NBB2-8GS30-E0

Zubehör

Befestigungsflansch, 8 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.