Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 10 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 8,1 mm |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 30 mm x 30 mm x 1 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,4 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Einbaubedingungen | |
| A | 0 mm |
| B | 10 mm |
| C | 16 mm |
| F | 37 mm |
Betriebsspannung | 10 ... 65 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 300 Hz |
Hysterese | 0,05 ... 2,2 mm |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfestigkeit | ja |
Drahtbruchsicherheit | ja |
Induktionsschutz | ja |
Einschaltimpulsunterückung | ja |
Welligkeit | 10 % |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Wiederholgenauigkeit | 0,3 mm |
Betriebsstrom | 0 ... 300 mA |
Reststrom | ≤ 0,01 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 40 ms |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1640 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
E1-Typgenehmigung | 10R-04 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Masse | 115 g |
Abmessungen | |
| Länge | 69 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
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
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Produktdokumentation:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Konstruktion / Simulation:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Zulassungen:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
UNECE KBA E1 | 10R-047333 | ALL | PDF | 64 KB
|
Zugehörige Produkte:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|