Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBN15-30GK50-E3-M
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 45 mm x 45 mm x 1 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,4 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Einbaubedingungen | |
| A | 15 mm |
| B | 15 mm |
| C | 25 mm |
| F | 80 mm |
Betriebsspannung | 10 ... 65 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 300 Hz |
Hysterese | 0,04 ... 3,3 mm |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfestigkeit | ja |
Drahtbruchsicherheit | ja |
Induktionsschutz | ja |
Einschaltimpulsunterückung | ja |
Welligkeit | 10 % |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Wiederholgenauigkeit | 0,4 mm |
Betriebsstrom | 0 ... 300 mA |
Reststrom | ≤ 0,01 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 40 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1190 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
E1-Typgenehmigung | 10R-04 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | PPS |
Stirnfläche | PPS |
Schutzart | IP68 |
Masse | 160 g |
Abmessungen | |
| Länge | 54 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
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
NBN15-30GK50-E3-M
Datenblatt:
NBN15-30GK50-E3-M
Dokumente:
NBN15-30GK50-E3-M
CAD+CAE:
NBN15-30GK50-E3-M
Zertifikate+Zulassungen:
NBN15-30GK50-E3-M
Zugehörige Produkte:
NBN15-30GK50-E3-M
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|