Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB8-F33-E2-M-150MM-3DT04
Produktbeschreibung |
Mobile Equipment Serie |
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 8 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 6,48 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,6 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 5 ... 60 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 350 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,1 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 80 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1140 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
E1-Typgenehmigung | 10R-04 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabelstecker Deutsch DT04 , 3-polig mit PUR Kabel 150 mm |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 / IP69K |
Abmessungen | |
| Höhe | 25 mm |
| Breite | 50 mm |
| Länge | 10 mm |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 5 Nm |
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
NBB8-F33-E2-M-150MM-3DT04
Konstruktion / Simulation:
NBB8-F33-E2-M-150MM-3DT04
Zulassungen:
NBB8-F33-E2-M-150MM-3DT04