Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
922LC5-A4N-Z113
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 5 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,825 mm |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 4,75 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 750 Hz |
Verpolschutz | nein |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | ≤ 1 V |
Betriebsstrom | 0 ... 50 mA |
Reststrom | 0 ... 0,7 mA typ. |
Leerlaufstrom | ≤ 2 mA |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 65 °C (14 ... 149 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | PA |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 7,8 mm |
| Durchmesser | 10,8 mm |
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
922LC5-A4N-Z113
Datenblatt:
922LC5-A4N-Z113