Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | |
Ausgangstyp | AS-Interface | |
Schaltabstand | 3 mm | |
Einbau | bündig aufbaubar | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,45 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,2 | |
Kenndaten | ||
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz | |
Leerlaufstrom | ≤ 35 mA | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); LED gelb | |
LED OUT | Dual-LED gelb/rot gelb: Schaltzustand rot: Leitungsbruch/Kurzschluss |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | 100 mA | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss (systemseitig) | V1-Gerätestecker | |
Anschluss (ventilseitig) | 0,5 m, PVC-Kabel mit Stecker Typ 8353 Bürkert | |
Aderquerschnitt (ventilseitig) | 0,75 mm2 | |
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Hinweis | Ventilspannung auf max. 26,4 V begrenzt |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 387 KB |