Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NCB8-18GM40-N0-OG

NCB8-18GM40-N0-OG
  • 8 mm bündig
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCB8-18GM40-N0-OG

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand8 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 6,48 mm
Realschaltabstand7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Reduktionsfaktor rAl0,39
Reduktionsfaktor rCu0,36
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,71
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Hysterese1 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 2,2 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2660 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0452
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PUR (halogenfrei) , 2 m blau , ölbeständig , flammwidrig nach IEC 60332-1
MUD res. gem. IEC61892-4 Anhang D
Kälteflexibel bis -40°C
Aderquerschnitt2x 1 mm2 , schwarz
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP66 / IP67
Kabel
Biegeradius> 5 x Leitungsdurchmesser
Geräteschutzniveau Ga
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Zündschutzart Eigensicherheit
Einschränkung durch nachfolgend genannte Bedingungen
Zugeordneter TypNCB8-18GM...-N0...
Wirksame innere Kapazitätmax. 120 nF ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 50 µH ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Höchstzulässige UmgebungstemperaturDer Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen sind der EU-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen. Achtung:Temperaturtabelle für Kategorie 1 benutzen !!! Der 20 % Abschlag nach EN 1127-1 wurde in der Temperaturtabelle für Kategorie 1 bereits durchgeführt.
Geräteschutzniveau Gb
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Zündschutzart Eigensicherheit
Einschränkung durch nachfolgend genannte Bedingungen
Zugeordneter TypNCB8-18GM...-N0...
Wirksame innere Kapazitätmax. 120 nF ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 50 µH ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturDer Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen sind der EU-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen.
Geräteschutzniveau Gc (ic)
ZertifikatPF 13 CERT 2895 X
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc
Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Zündschutzart "ic"
Einschränkung durch nachfolgend genannte Bedingungen
Wirksame innere Kapazitätmax. 120 nF ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 50 µH ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Besondere Bedingungen
bei Pi=34 mW, Ii=25 mA, T655 °C (131 °F)
bei Pi=34 mW, Ii=25 mA, T555 °C (131 °F)
bei Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T155 °C (131 °F)
bei Pi=64 mW, Ii=25 mA, T655 °C (131 °F)
bei Pi=64 mW, Ii=25 mA, T555 °C (131 °F)
bei Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T155 °C (131 °F)
bei Pi=169 mW, Ii=52 mA, T641 °C (105,8 °F)
bei Pi=169 mW, Ii=52 mA, T541 °C (105,8 °F)
bei Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T141 °C (105,8 °F)
bei Pi=242 mW, Ii=76 mA, T629 °C (84,2 °F)
bei Pi=242 mW, Ii=76 mA, T529 °C (84,2 °F)
bei Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T129 °C (84,2 °F)
Geräteschutzniveau Da
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Zündschutzart Eigensicherheit
Einschränkung durch nachfolgend genannte Bedingungen
Zugeordneter TypNCB8-18GM...-N0...
Wirksame innere Kapazitätmax. 120 µF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 50 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
Kategorie1G; 2G; 3G

Dokumente: NCB8-18GM40-N0-OG

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction manualENGPDF59 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF60 KB
BetriebsanleitungGERPDF60 KB
Manuale di istruzioniITAPDF57 KB
Manual de instruccionesSPAPDF60 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCB8-18GM40-N0-OG

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0623CPDF347 KB
Zertifikate
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF1101 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1537PDF1338 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Zugehörige Produkte: NCB8-18GM40-N0-OG

Zubehör

Schnellmontagehalterung mit Festanschlagfa

Befestigungsflansch, 18 mmfa