Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB5-18GM80-WS-C-BHM
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 5 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm |
Realschaltabstand | 4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,2 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,15 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,65 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Hysterese | 3 ... 10 typ. % |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | ≤ 8 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1,6 mA |
Betriebsstrom | 5 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 1,7 mA typ. |
Bereitschaftsverzug | ≤ 60 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | - |
Gehäusematerial | Messing, PTFE-beschichtet |
Stirnfläche | PPS |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Durchmesser | 18 mm |
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
NBB5-18GM80-WS-C-BHM
Produktdokumentation:
NBB5-18GM80-WS-C-BHM