Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Antivalent | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 20 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,33 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,31 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,38 | |
Ausgangsart | 4-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 150 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA | |
Bereitschaftsverzug | 80 ms | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1230 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Klemmraum M20, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm2 | |
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % |
|
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Kleinster Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2 | |
Größter Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2 | |
Gehäusematerial | PA/Metall mit Epoxid-Pulverbeschichtung | |
Stirnfläche | PA | |
Gehäuseunterteil | Kunststoff | |
Schutzart | IP68 / IP69K | |
Masse | 225 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 118 mm | |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) Anzugsdrehmoment Doppelnippel: 4,5 Nm Anzugsdrehmoment Druckschraube: 10 Nm |