Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 20 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm | |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm |
|
Reduktionsfaktor rAl | 0,35 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,45 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
A | in Stahl 1.0037 (St37): 20 mm | |
B | 30 mm | |
C | 60 mm | |
F | 78 mm | |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz | |
Hysterese | 0,1 ... 2 mm | |
Verpolschutz | ja | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Überlastfestigkeit | ja | |
Drahtbruchsicherheit | ja | |
Induktionsschutz | ja | |
Einschaltimpulsunterückung | ja | |
Welligkeit | 10 % | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Wiederholgenauigkeit | 1 mm | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | ≤ 10 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 11 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 50 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR , 10 m | |
Aderquerschnitt | 3 x 0,25 mm2 | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 100 g | |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 20 Nm | |
Abmessungen | ||
Länge | 53 mm | |
Durchmesser | 18 mm |