Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Analogsensor IA6-12GM50-IU-V1

IA6-12GM50-IU-V1
  • Induktive Analoggeber
  • Analogausgang 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten IA6-12GM50-IU-V1

Allgemeine Daten
AusgangstypAnalog-Stromausgang oder Analog-Spannungsausgang
Einbauquasi bündig
AusgangspolaritätDC
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Messbereich0 ... 6 mm
Ausgangsart4-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
A2 mm
B6 mm
C18 mm
F30 mm
Betriebsspannung15 ... 30 V , Welligkeit 20 % UB
Grenzfrequenz (3dB)1000 Hz
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
Reproduzierbarkeit0 ... 10 µm
Leerlaufstrom≤ 10 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd464 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Analogausgang
Ausgangstyp0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
LastwiderstandSpannungsausgang: ≥ 500 Ω
Stromausgang: ≤ 500 Ω
Erholzeit1 ... 10 ms , typ. 5 ms
Abgleichtoleranz Nullpunkt≤ ± 10 % vom Endwert
Temperaturdrift± 5 % (0 ... 70 °C)
± 10 % (-25 ... 0 °C)
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialMessing, verchromt
StirnflächePBT
SchutzartIP67

Zertifikate+Zulassungen: IA6-12GM50-IU-V1

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3069APDF169 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Zugehörige Produkte: IA6-12GM50-IU-V1

Zubehör

Befestigungsflansch, 12 mmfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa