Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ10-30GM50-E2-C-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 10 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 8,1 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,2 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,15 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,6 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 400 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | - |
Gehäusematerial | Messing, PTFE-beschichtet |
Stirnfläche | PPS |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
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
NJ10-30GM50-E2-C-V1
Produktdokumentation:
NJ10-30GM50-E2-C-V1
Konstruktion / Simulation:
NJ10-30GM50-E2-C-V1