Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 8 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 6,48 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,6 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 5 ... 60 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 350 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,1 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 80 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1140 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
E1-Typgenehmigung | 10R-04 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel , 2,5 m RADOX TENUIS-TW |
|
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 / IP69K | |
Abmessungen | ||
Höhe | 25 mm | |
Breite | 50 mm | |
Länge | 10 mm | |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 5 Nm |
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
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2317C | ALL | 1216 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5980_ENG | ENG | 1285 KB |