Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBB40-FP-B3B-P1-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
Ausgangstyp | AS-Interface |
Schaltabstand | 40 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 32,4 mm |
Realschaltabstand | 36 ... 44 mm typ. 40 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,25 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,23 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem |
Schaltfrequenz | 0 ... 80 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1000 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
Fehleranzeige | LED rot |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
|
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Gehäuseunterteil | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 80 mm |
| Breite | 84 mm |
| Länge | 40 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB40-FP-B3B-P1-V1
Datenblatt:
NBB40-FP-B3B-P1-V1
CAD+CAE:
NBB40-FP-B3B-P1-V1
Zertifikate+Zulassungen:
NBB40-FP-B3B-P1-V1