Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NJ0,6-3-22-E
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 0,6 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 0,486 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 3000 Hz |
Hysterese | typ. 5% |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 0,1 mA typ. bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,055 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 22 mm |
| Durchmesser | 3 mm |
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
NJ0,6-3-22-E
Datenblatt:
NJ0,6-3-22-E
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
数据表 NJ0,6-3-22-E | PDF | 200 KB
|
Datasheet NJ0,6-3-22-E | PDF | 161 KB
|
Datasheet NJ0,6-3-22-E | PDF | 94 KB
|
Fiche de données NJ0,6-3-22-E | PDF | 95 KB
|
Datenblatt NJ0,6-3-22-E | PDF | 96 KB
|
Scheda tecnica NJ0,6-3-22-E | PDF | 98 KB
|
Datasheet NJ0,6-3-22-E | PDF | 159 KB
|
Folha de dados NJ0,6-3-22-E | PDF | 95 KB
|
Hoja de datos NJ0,6-3-22-E | PDF | 98 KB
|
Datasheet NJ0,6-3-22-E | PDF | 96 KB
|
Zertifikate+Zulassungen:
NJ0,6-3-22-E