Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB15+U1+N0
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
Realschaltabstand | 13,5 ... 16,5 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,28 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,25 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Einbaubedingungen | |
| A | 5 mm |
| B | |
| C | |
Nennspannung | 8 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 400 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | ja |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004; NE 21 |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
ATEX |
Daten für den Ex-Bereich | |
| Wirksame innere Kapazität | ≤ 110 nF |
| Wirksame innere Induktivität | ≤ 160 µH |
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
NCB15+U1+N0
Produktdokumentation:
NCB15+U1+N0
Konstruktion / Simulation:
NCB15+U1+N0