Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NJ6-22-SN-101-B79

NJ6-22-SN-101-B79
  • 6 mm bündig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  NJ6-22-SN-101-B79

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schaltabstand5,5 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 4,86 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8 V
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 2000 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Normenkonformität
EMV gemäßIEC / EN 60947-5-2:2004
NormenDIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
VDE 660 Teil 209
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) 1)
Mechanische Daten
GehäusematerialStahlgewinderohr M30 x 1,5
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Abmessungen
Länge278 mm
Durchmesser30 mm
ATEX
Daten für den Ex-Bereichnur für eingebauten Näherungsschalter
NormenkonformitätEN 50014:1997
EN 50020:1994
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G EEx ia IIC T6
Zugeordneter TypNJ 6-22-SN-G...
EG-BaumusterprüfbescheinigungPTB 00 ATEX 2049 X
Wirksame innere Kapazität≤ 110 nF
Wirksame innere Induktivität≤ 150 µH

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274101
ECLASS 12.027274101
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ6-22-SN-101-B79

Dokumente: NJ6-22-SN-101-B79

Technische InformationenDateitypDateigröße
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ6-22-SN-101-B79

ZertifikateDateitypDateigröße
exida Functional Safety AssessmentPDF302 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.