Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1

NCN3-F25-N4-V1
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • ATEX- & IECEX-Zertifizierungen


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCN3-F25-N4-V1

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Öffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,43 mm
Realschaltabstand2,7 ... 3,3 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,52
Reduktionsfaktor rCu0,43
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,86
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0,54
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Bereitschaftsverzug≤ 1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1010 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
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
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Masse45 g
Anzugsmoment BefestigungsschraubenM5 x 25 : 2,7 Nm
HinweisAufbau auf Antrieb
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
GeräteschutzniveauGa , Gb , Gc (ic) , Da , Mb
Geräteschutzniveau Ga
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNCN3-F25.-N4...
ATEX-ZertifikatTÜV 99 ATEX 1479 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 17.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
für ATEXbei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 70 °C (158 °F)
T4 : 95 °C (203 °F)
T3 : 95 °C (203 °F)
T2 : 95 °C (203 °F)
T1 : 95 °C (203 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 65 °C (149 °F)
T4 : 95 °C (203 °F)
T3 : 95 °C (203 °F)
T2 : 95 °C (203 °F)
T1 : 95 °C (203 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 55 °C (131 °F)
T4 : 85 °C (185 °F)
T3 : 85 °C (185 °F)
T2 : 85 °C (185 °F)
T1 : 85 °C (185 °F)
für IECExbei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 75 °C (167 °F)
T5 : 90 °C (194 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 60 °C (140 °F)
T5 : 75 °C (167 °F)
T4 : 95 °C (203 °F)
T3 : 95 °C (203 °F)
T2 : 95 °C (203 °F)
T1 : 95 °C (203 °F)
Geräteschutzniveau Gb
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNCN3-F25.-N4...
ATEX-ZertifikatTÜV 99 ATEX 1479 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 17.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 75 °C (167 °F)
T5 : 90 °C (194 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 60 °C (140 °F)
T5 : 75 °C (167 °F)
T4 : 95 °C (203 °F)
T3 : 95 °C (203 °F)
T2 : 95 °C (203 °F)
T1 : 95 °C (203 °F)
Geräteschutzniveau Gc (ic)
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
Zertifikate
ATEX-ZertifikatPF 13 CERT 2895 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 75 °C (167 °F)
T5 : 90 °C (194 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 60 °C (140 °F)
T5 : 75 °C (167 °F)
T4 : 95 °C (203 °F)
T3 : 95 °C (203 °F)
T2 : 95 °C (203 °F)
T1 : 95 °C (203 °F)
Geräteschutzniveau Da
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNCN3-F25.-N4...
ATEX-ZertifikatTÜV 99 ATEX 1479 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 17.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIIC T135°C Da
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 95 °C (203 °F)
Geräteschutzniveau Mb
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNCN3-F25.-N4...
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 17.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia I Mb
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 95 °C (203 °F)
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NCN3-F25-N4-V1

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF144 KB
Návod k poużitíCZEPDF137 KB
Instruktions manualDANPDF136 KB
Instruction manualENGPDF142 KB
KasutusjuhendESTPDF131 KB
KäyttöohjeFINPDF132 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF141 KB
BetriebsanleitungGERPDF142 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF148 KB
HandleidingHOLPDF136 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF135 KB
Használati útmutatóHUNPDF140 KB
Manuale di istruzioniITAPDF136 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF136 KB
Instrukciju vadovasLITPDF137 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF140 KB
Manual de instruçõesPORPDF138 KB
Manual de utilizareRONPDF137 KB
Návod na poużitieSLKPDF137 KB
Navodila za uporaboSLVPDF134 KB
Manual de instruccionesSPAPDF138 KB
ManualSWEPDF135 KB

CAD+CAE: NCN3-F25-N4-V1

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS676 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP322 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCN3-F25-N4-V1

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3774PDF248 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XPDF4682 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF1101 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XLINK---
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB

Zugehörige Produkte: NCN3-F25-N4-V1

Zubehör

Kabeldose, M12, 4-polig, NAMUR, PUR-Kabelfa
fa
fa
fa
fa
fa