Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ40-FP-SN-P1

NJ40-FP-SN-P1
  • 40 mm nicht bündig
  • Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ40-FP-SN-P1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schaltabstand40 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)bis SIL3 nach IEC 61508
Gefahr! In Sicherheits-Anwendungen muss der Sensor an einem qualifizierten Sicherheits-Schaltverstärker von Pepperl+Fuchs, z. B. KFD2-SH-EX1, betrieben werden.
Beachten Sie das zu diesem Sensor gehörende "exida Functional Safety Assessment"-Dokument, welches Sie als Teil der Produktdokumentation unter www.pepperl-fuchs.com finden.
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
MTTFd7560 a
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
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NJ40-FP-SN-P1

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF168 KB
Návod k poużitíCZEPDF161 KB
Instruktions manualDANPDF159 KB
Instruction manualENGPDF160 KB
KasutusjuhendESTPDF154 KB
KäyttöohjeFINPDF154 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF162 KB
BetriebsanleitungGERPDF161 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF169 KB
HandleidingHOLPDF159 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF158 KB
Használati útmutatóHUNPDF163 KB
Manuale di istruzioniITAPDF160 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF158 KB
Instrukciju vadovasLITPDF161 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF162 KB
Manual de instruçõesPORPDF162 KB
Manual de utilizareRONPDF162 KB
Návod na poużitieSLKPDF162 KB
Navodila za uporaboSLVPDF158 KB
Manual de instruccionesSPAPDF223 KB
ManualSWEPDF158 KB
Technische Informationen
Installation conditionsENGPDF160 KB
EinbaubedingungenGERPDF164 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ40-FP-SN-P1

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1005BPDF326 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015PDF302 KB
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.