Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D

NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D
  • 15 mm nicht bündig
  • 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
  • Schaltzustandsanzeige, LED gelb
  • ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22
  • Edelstahlgehäuse

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht mit minimalem Reststrom
Schaltabstand15 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 12,2 mm
Realschaltabstand13,5 ... 16,5 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung4 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 700 Hz
Hysterese1 ... 10 typ. 5 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 4 V
Betriebsstrom2 ... 30 mA
kleinster Betriebsstrom2 mA
Reststrom≤ 200 µA
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1536 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau Gc (ec)PF 19 CERT 5167 X
Geräteschutzniveau Dc (tc)PF 15 CERT 3774 X
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Masse170 g
Abmessungen
Länge61 mm
Durchmesser30 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D

Produktdokumentation: NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF167 KB

Konstruktion / Simulation: NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP122 KB

Zulassungen: NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XALLPDF1062 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF19CERT5167XALLPDF1109 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4603ALLPDF145 KB

Zugehörige Produkte: NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.