Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Lesekopf, SSI-Schnittstelle, Binär-Code |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 12,5 m/s | |
Messlänge | max. 327,6 m | |
Auflösung | ± 0,42 mm (1200 Positionen/m) | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC, ± 20 % | |
Leistungsaufnahme | 2 VA mit Option H, Heizung: 9 VA |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | SSI-Schnittstelle | |
Ausgabecode | Binär-Code , 25 Bit | |
Taktrate | 100 ... 500 kHz | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | Störaussendung nach EN 50081-2 Störfestigkeit nach EN 50082-1 erhöhter Schärfegrad, Bewertungskriterium A |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) mit Option H, Heizung: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel, 1 m , 6-adrig optional mit Steckverbinder |
|
Kabeldurchmesser | 4,5 ... 7,5 mm | |
Schutzart | IP54 | |
Material | ||
Gehäuse | Polyamid (PA) , Polycarbonat , ABS | |
Masse | 500 g | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Montageplatte im Lieferumfang enthalten |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270918 |
ECLASS 12.0 | 27270918 |
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Configuration instructions, Reading heads WCS2A and WCS2B / Konfigurationsanleitung, Leseköpfe WCS2A und WCS2B | ALL | 135 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 12398 KB | |
Handbuch WCS Elektrik | GER | 4783 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|