Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Lesekopf WCS3A-LS2**

WCS3A-LS2**
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • RS 485-Schnittstelle
  • Automatische Verschmutzungserkennung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WCS3A-LS2**

Produktbeschreibung
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 314,5 m
Auflösung± 0,4 mm (1250 Positionen/m)
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
DatenflussanzeigeLED gelb: Datenübertragung aktiv
GeschwindigkeitsanzeigeLED gelb (nur mit Option S, Geschwindigkeitsausgabe)
aus, wenn Grenzgeschwindigkeit überschritten (anstelle Datenflussanzeige)
FehleranzeigeLED rot
blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene
permanent leuchtend: interner Diagnosefehler
DisplayAnzeigemodul, 6-stellig (nur mit Option D, Display)
an Einbaulage anpassbar
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC, ± 20 %
Leistungsaufnahme2 VA
mit Option H, Heizung: 9 VA
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 485-Schnittstelle
AusgabecodeBinär-Code
ÜbertragungsrateBaudrate 19,2 kBit/s ... 187,5 kBit/s (bei Bestellung angeben)
Abschlussmit RS 485 Abschlusswiderstand
Ausgang
GeschwindigkeitsausgangPNP, offener Kollektor, kurzschlussfest, low-aktiv
(nur mit Option S, Geschwindigkeitsausgabe)
Innenwiderstand470 Ω
Schaltspannung24 V DC
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitStöraussendung nach EN 50081-2
Störfestigkeit nach EN 50082-1
erhöhter Schärfegrad, Bewertungskriterium A
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
mit Option H, Heizung: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
AnschlussartSub-D-Stecker, 9-polig
Kabeldurchmesser4,5 ... 7,5 mm
SchutzartIP54
Material
GehäusePolyamid (PA) , Polycarbonat , ABS
Masse500 g
Allgemeine Informationen
BestellinformationenMontageplatte und konfektionierbare SUB-D-Buchse (IP65) im Lieferumfang enthalten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3A-LS2**

Produktdokumentation: WCS3A-LS2**

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Setting of configuration switches / Einstellung der KonfigurationsschalterALLPDF278 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF12398 KB
Handbuch WCS ElektrikGERPDF4783 KB

Zugehörige Produkte: WCS3A-LS2**

Zubehör
Montageplatte für Leseköpfe WCS2 und WCS3, Universelle Montageplatte für alle Leseköpfe WCS2... und WCS3...fa