Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 4 m/s | |
Messlänge | max. 152 m | |
Freie Toleranzen zur Codeschiene | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertikal: 28 mm ( ± 14 mm ) |
|
Auflösung | ± 0,6 mm (833,3 Positionen/m) | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 50 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün: Netz ein (Power on) | |
Datenflussanzeige | LED gelb: Datenübertragung aktiv | |
Fehleranzeige | LED rot blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene permanent leuchtend: interner Diagnosefehler |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leistungsaufnahme | 2 VA |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | RS 485-Schnittstelle | |
Ausgabecode | Binär-Code | |
Protokoll | WCS-Datenprotokoll 3 , Even-Parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit | |
Übertragungsrate | Baudrate 19,2 kBit/s | |
Abschluss | mit RS 485 Abschlusswiderstand | |
Normenkonformität | ||
Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 | |
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CSA-Zulassung | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source |
|
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
|
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig | |
Schutzart | IP54 | |
Material | ||
Gehäuse | ABS , PC (Polycarbonat) | |
Masse | 500 g | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Montageplatte im Lieferumfang enthalten |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270918 |
ECLASS 12.0 | 27270918 |
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch | GER | 12398 KB | |
Handbuch WCS Elektrik | GER | 6241 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|