Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WCS3R-LS24AH
Produktbeschreibung |
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand |
Allgemeine Daten |
Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 2,2 m/s |
Messlänge | max. 100 m |
Freie Toleranzen zur Codeschiene | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertikal: 28 mm ( ± 14 mm ) |
Auflösung | ± 1 mm |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 50 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün: Netz ein (Power on) |
Datenflussanzeige | LED gelb: Datenübertragung aktiv |
Fehleranzeige | LED rot blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene permanent leuchtend: interner Diagnosefehler |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | 11 VA bei 24 V DC |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | RS 422 |
Ausgabecode | Binär-Code |
Protokoll | siehe Protokollbeschreibung |
Übertragungsrate | Baudrate 19,2 kBit/s |
Normenkonformität |
Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 |
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen |
Zulassungen und Zertifikate |
CSA-Zulassung | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig |
Schutzart | IP54 |
Material | |
| Gehäuse | ABS , PC (Polycarbonat) |
Masse | 500 g |
Allgemeine Informationen |
Bestellinformationen | Montageplatte im Lieferumfang enthalten |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270918 |
ECLASS 12.0 | 27270918 |
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS3R-LS24AH
Produktdokumentation:
WCS3R-LS24AH
Zugehörige Produkte:
WCS3R-LS24AH
Zubehör |
|
|
|
Befestigungswinkelfa |
|
|
|
|
Führungswinkelfa |
|
|
|
|
Lesekopfschutzfa |
|
|
|
|
Halterungfa |
|
|
|
|
Montageplatte für Leseköpfe WCS2 und WCS3, Universelle Montageplatte für alle Leseköpfe WCS2... und WCS3...fa |
|