Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Lesekopf WCS3B-LS261D

WCS3B-LS261D
  • RS-485-Schnittstelle
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • Automatische Verschmutzungserkennung
  • Integriertes Anzeigemodul

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WCS3B-LS261D

Produktbeschreibung
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle,
mit RS-485-Abschlusswiderstand
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 314,5 m
Freie Toleranzen zur Codeschienehorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertikal: 28 mm ( ± 14 mm )
Auflösung± 0,4 mm (1250 Positionen/m)
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd204 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
DatenflussanzeigeLED gelb: Datenübertragung aktiv
FehleranzeigeLED rot
blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene
permanent leuchtend: interner Diagnosefehler
DisplayAnzeigemodul, 6-stellig , an Einbaulage anpassbar
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme2 VA
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 485-Schnittstelle
AusgabecodeBinär-Code
Protokoll1 , 2
Übertragungsrate38,4 kBit/s
Adresse0
Abschlussmit RS 485 Abschlusswiderstand
Normenkonformität
StöraussendungDIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen
Zulassungen und Zertifikate
CSA-ZulassungcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
SchutzartIP54
Material
GehäuseABS , PC (Polycarbonat)
Masse500 g
Allgemeine Informationen
BestellinformationenMontageplatte im Lieferumfang enthalten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3B-LS261D

Produktdokumentation: WCS3B-LS261D

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
HandbuchGERPDF12398 KB
Handbuch WCS ElektrikGERPDF6241 KB

Konstruktion / Simulation: WCS3B-LS261D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2923 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: WCS3B-LS261D

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0909FALLPDF87 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6636AALLPDF84 KB

Zugehörige Produkte: WCS3B-LS261D

Zubehör
Transparente Schutzschale und Dichtung für Lesekopf WCS3Bfa
Montageplatte für Leseköpfe WCS2 und WCS3, Universelle Montageplatte für alle Leseköpfe WCS2... und WCS3...fa