Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
WCS-BT111
Produktbeschreibung |
WCS Busterminal |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % bei 20 °C (68 °F) DIN EN 60068-2-3, keine Betauung |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen , 16-polig |
Kabeldurchmesser | 5 ... 9 mm |
Kabelverschraubung | PG9-Verschraubung |
Schutzart | IP65 |
Material | Aluminium |
Masse | 200 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27260190 |
ECLASS 12.0 | 19070403 |
ECLASS 11.0 | 19070403 |
ECLASS 10.0.1 | 19070403 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
WCS-BT111