Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

HART-Transmitterspeisegerät, Eingangstrenner LB3103A2

LB3103A2
  • 1-kanalig
  • Eingang Ex ia
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
  • Speisung von 2- oder 3-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA
  • Speisekreis 15 V (20 mA)
  • Eingang von aktiven Signalen von 4-Draht-Transmittern
  • HART-Kommunikation über Feld- oder Servicebus
  • HART-Kommunikation auch für fremdgespeiste Geräte
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehler- und Live-Zero-Überwachung
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Modul unter Spannung austauschbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB3103A2

Versorgung
AnschlussBackplane-Bus
Bemessungsspannung12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Verlustleistung0,4 W
Leistungsaufnahme1 W
Interner Bus
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Analogeingang
Anzahl der Kanäle1
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätDruckmessumformer
Feldgerät [2]Durchflussmessumformer
Feldgerät [3]Füllstandsmessumformer
Feldgerät [4]Temperaturmessumformer
Feldgeräteanschaltung
Anschluss2-Draht-Transmitter
Anschluss [2]3-Draht-Transmitter
Anschluss [3]4-Draht-Transmitter
Anschluss2-Draht-Transmitter (HART):
Speisekreis: 2/3+, 4/5-
3-Draht-Transmitter (HART):
Speisekreis: 2/3+, 6-
Messkreis: 4/5+, 6-
4-Draht-Transmitter (fremdgespeist):
Messkreis: 4/5+, 6-
HART-Messkreis: 1+, 6-
Transmitterversorgungsspannungmin. 15 V bei 20 mA ; 21,5 V bei 4 mA
Eingangswiderstand15 Ω (Klemmen 5, 6)

236 Ω (Klemmen 1, 6) HART
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool
LeitungskurzschlussWerkseinstellung: > 22 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 26 mA
LeitungsbruchWerkseinstellung: < 1 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 26 mA
HART-Kommunikationja
HART-Sekundärvariableja
Übertragungseigenschaften
Abweichung
Nach Kalibrierung0,1 % des Signalbereiches bei 20 °C (68 °F)
Auflösung12 Bit (0 ... 26 mA)
Aktualisierungszeit100 ms
Anzeigen/Einstellungen
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: Versorgung
Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an
Status-LED (1) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss)
Status-LED (2) gelb: Live-Zero-Überwachung
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
SchutzartIEC 60529:2000
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20 bei Montage auf der Backplane
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 90 g
Abmessungen16 x 100 x 102 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 12 ATEX E 100 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Versorgung
Spannung24,9 V
Strom77 mA
Leistung478 mW (Kennlinie linear)
Anschluss 1-6
Spannung8,9 V
Strom4 mA
Leistung24 mW (Kennlinie trapezförmig)
Eingang
Spannung0,7 V
Strom7 mA
Leistung5 mW (Kennlinie trapezförmig)
Innere Kapazität242 nF
Innere Induktivität0 mH
Galvanische Trennung
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-26:2007
EN 50303:2000
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungE106378
IECEx-ZulassungBVS 13.0043X
Zugelassen fürEx nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210101
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB3103A2

Funktion

Das Transmitterspeisegerät speist 2- und 3-Draht-Transmitter.

Aktive Signale von fremdgespeisten Feldgeräten bzw. 4-Draht-Transmittern sind anschließbar.

Leitungsbruch, Leitungskurzschluss und Live Zero-Status werden überwacht.

Der eigensichere Eingang ist vom Bus und der Stromversorgung galvanisch getrennt.

Produktdokumentation: LB3103A2

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF67 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF5387 KB

Zulassungen: LB3103A2

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1041BALLPDF1041 KB
PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.