Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Buskoppler für FOUNDATION-Fieldbus-Modular-I/O LB8110*

LB8110*
  • Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung
  • Buskoppler für 20 analoge oder 40 binäre Kanäle
  • Kommunikation über FOUNDATION Fieldbus H1
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
  • HART-Kommunikation über Servicebus
  • Konfigurieren im Leitsystem
  • Nicht-flüchtiger Speicher für Konfigurations- und Parametereinstellungen
  • Schneller Kommunikationsaufbau
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Steuert Ausgänge im Fehlerfall in die sichere Lage
  • Unterstützt mehrkanalige E/A-Module
  • Modul unter Spannung austauschbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB8110*

Versorgung
AnschlussBackplane-Bus
Bemessungsspannung5 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Leistungsaufnahme2 W
Hilfsenergie24 V DC
Trunkbelastung 20 mA
Feldbusanschaltung
FeldbustypFOUNDATION Fieldbus H1
FOUNDATION Fieldbus
AnschlussSchraubstecker auf dem Backplane
Baudrate31,25 kBit/s , MBP
ProtokollH1 nach IEC 1158-2
Stationsanschlussdirekt am Trunk oder über Schutzbaustein
Anzahl Stationen pro Buslinie1 oder 2, je nach gewünschter Ansprechzeit
Anzahl Kanäle pro Stationmax. 20 analog, oder max. 40 binär
Unterstützte E/A-Module5 Steckplätze, bestückbar mit (Kombinationen möglich):
1*08 Binäreingang, 8-kanalig, NAMUR
3*05 Analogeingang, 4-kanalig, 20 mA (HART über Servicebus)
4*05 Analogausgang, 4-kanalig, 20 mA (HART über Servicebus)
5*04 Pt100-Eingang, 4-kanalig
5*05 Thermoelement, 4-kanalig
6005 Relaisausgang, 4-kanalig, 230 V
6006 Relaisausgang, 8-kanalig, 24 V
6*08 Binärausgang, 8-kanalig, Ex i
6*10-6*15 Binärausgang, 4-kanalig, Ex i Power
* = Variante (0=nicht eigensicher, 1=eigensicher)
Buslängemax. 1900 m
(Maximale Summe aller Trunk- und Spurlängen)
Spurlängemax. 120 m
(abhängig von der Anzahl der Feldgeräte. Modular I/O-Station = 1 Feldgerät)
Adresszuweisungüber Leitsystem (Software)
Interner Bus
AnschlussBackplane-Bus
Anzeigen/Einstellungen
LED-AnzeigeLED 1 (Stromversorgung): An = Betrieb, schnelles Blinken = Kaltstart
LED 2 (Sammelalarm): An = interner Fehler, blinkend = kein Feldbus
LED 3 (Betriebsmodus): blinkend = aktiv
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-56
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (Modul) , auf Backplane montiert
Anschlussüber Backplane
Masseca. 150 g
Abmessungen32,5 x 100 x 102 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 08 CERT 1234 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
ATEX-ZulassungPF 08 CERT 1234 X
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0321
Zugelassen fürcUL (Kanada): CL I Zn. 2 IIC; IS circuits for CL I Zn. 0 IIC
ULus (USA): CL I Div. 2 Grp. A, B, C, D; IS circuits for CL I, II, III Div. 1 Grp. A, B, C, D, E, F, G
IECEx-ZulassungBVS 09.0037X
Zugelassen fürEx nA IIC T4 Gc
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV
Allgemeine Informationen
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB8110*

Funktion

Der FOUNDATION-Fieldbus-Buskoppler bildet die Schnittstelle zwischen den E/A-Modulen auf dem Backplane und dem Prozessleitsystem.

Es werden ausschließlich doppelt breite E/A-Module unterstützt. Hierdurch werden Signale von NAMUR-Sensoren, mechanischen Kontakten, High-Power-Ventilsteuerbausteinen, Power-Relays, Hupen und Alarm-LEDs zum übergeordneten Bussystem transportiert.

Der Buskoppler lässt sich leicht per DTM konfigurieren und unterstützt HART.

Produktdokumentation: LB8110*

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Unterstützte E/A-ModuleGERPDF34 KB
Handbücher
Manual FF ComUnit 8x10ENGPDF1471 KB
HandbuchGERPDF5387 KB
Softwareinformationen
Software Product Note Remote I/O DTM / Softwareproduktschein Remote I/O DTMALLPDF256 KB

Konstruktion / Simulation: LB8110*

Sprachauswahl:
CAESpracheDateitypDateigröße
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ51 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Zulassungen: LB8110*

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Bureau Veritas (Maritime) Marine22449/C0 BVALLPDF590 KB
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
DEKRA EXAM IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 09.0037XALLLINK---
DNV MarineTAA0000034ALLPDF110 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate of ConformityPF 08 CERT 1234 XALLPDF1503 KB
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Worldwide Fieldbus FoundationIT048400ALLPDF149 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0522KALLPDF1040 KB

Software: LB8110*

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
DTM Collection Remote IO / DTM Collection Remote IO7.6.8ZIP47727 KB

Zugehörige Produkte: LB8110*

Zubehör
Geräte-DTM, Für Remote-I/O-Systeme, Frame-Applikation, wie z. B. PACTware, muss separat installiert werdenpa
PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.