Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | 5 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** | |
Leistungsaufnahme | 2 W | |
Schnittstelle | ||
Anschluss | HDLC über Klemmen auf Backplane | |
Stationsanschluss | direkt an PLS | |
Buslänge | max. 150 m (500 feet) | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Service-Schnittstelle | ||
Anschluss | 8-poliger Frontstecker Im Servicefall über Sicherheitsbarriere nutzbar |
|
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | LED grün: Versorgung LED rot: Fehler LED gelb: Kommunikationsstatus |
|
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Feldbusstandard | HDLC über Klemmen auf Backplane | |
Umweltprüfung | HDLC nach ISO 13239 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-56 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , 70 °C (nicht-Ex) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schadgas | für Steckverbinder: 21 Tage in 25 ppm SO2, bei 25 °C und 75 % rel. Feuchte, Modul G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (Modul) , auf Backplane montiert | |
Anschluss | Gerätestecker (Zubehör) Frontstecker für Letterbug und Servicebus | |
Masse | 150 g | |
Abmessungen | 32 x 100 x 103 mm | |
Höhe | 100 mm | |
Breite | 32 mm | |
Länge | 103 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Versorgung | nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** | |
Zertifikat | PF 08 CERT 1234 | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0 , EN 60079-1 , EN 60079-11 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | QUZW7.E106378 | |
IECEx-Zulassung | BVS 08.0011X | |
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung. Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2 oder Zone 22) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich. |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der ISCM Remote I/O-Buskoppler führt eigensichere Sensor- und Aktor-Ein- und Ausgänge zum Foxboro Invensys HDLC-Bus.
Er verwendet alle bekannten E/A-Module und transportiert so Signale zu und von NAMUR-Schalteingängen und eigensicheren High-Power-Ventilsteuerbausteinen und sogar Power-Relais. Das System versorgt 4 mA ... 20 mA-Transmitter und verarbeitet 20 mA-Stromquellen oder Temperatursensoren als Eingänge. Es steuert I/P-Wandler sowie Proportionalventile und Positioner.
HDLC-Hardware ist Anwendern der Invensys I/A-Reihe vertraut. Durch Autokonfiguration wird sicher gestellt, dass Module sich nach dem Einstecken selbst am Host anmelden. Zusätzlicher Konfigurationsaufwand entfällt.
Das System verwendet Standard-Funktionsblöcke der I/A-Serie und verhält sich wie jedes andere FBM.
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
DEKRA EXAM IECEx Certificate of Conformity | IECEx BVS 09.0037X | ALL | LINK | --- |
DNV Marine | TAA0000034 | ALL | 110 KB | |
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/20-8438X | ALL | 730 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|