Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
KFD2-VR-Ex1.50m.R
Produktbeschreibung |
Übertragungsbereich 0 mV ... ± 50 mV |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 11+, 12- |
Bemessungsspannung | 10 ... 40 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Bemessungsstrom | ≤ 7 mA |
Verlustleistung/Leistungsaufnahme | ≤ 0,28 W |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 4+, 5- |
Eingangswiderstand | max. 20 MΩ (10 MΩ für .L- und .R-Version) , siehe auch Zusatzinformation |
Übertragungsbereich | 0 ... ± 50 mV |
Offsetspannung/Strom | ≤ 5 µV / ≤ 5 nA |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 7+, 8- |
Spannung | 0 ... ± 50 mV |
Last | Genauigkeitswerte für eine unendliche Bürde, zusätzlich 0,03 % der Spanne für eine Bürde von 10 kΩ |
Ausgangswiderstand | max. 3 Ω |
Leitungsfehlerüberwachung | +80 mV |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | |
| Nach Kalibrierung | bei 20 °C (68 °F): ± 3 µV bis ± 10 mV/± 0,03 % der Spanne bis +50 mV/± 0,05 % der Spanne bis -50 mV |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ± 2 µV/K (typisch ± 0,5 µV/K) |
Grenzwert | -3 db bei 350 Hz |
Absolut | < 0,25 K bei 40 V Spannungsversorgung |
Anstiegszeit | ≤ 1 ms |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020 |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020 |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178 |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Normen |
| Richtlinie 89/336/EWG | auf Anfrage |
Normenkonformität |
Isolationskoordination | nach DIN EN 50178 |
Galvanische Trennung | nach DIN EN 50178 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | nach EN 50081-2/EN 50082-2, NAMUR NE 21 |
Klimatische Bedingungen | nach DIN IEC 721 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 125 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 110 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 03 ATEX 0076 ; weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | [EEx ia] IIC (Tamb = 60 °C) |
| Spannung | 5,5 V DC |
| Strom | 2,4 mA |
| Leistung | 3,3 mW |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X (Konformitätsaussage berücksichtigen) |
| Kennzeichnung | II 3G EEx nA II T4 |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020 |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020 |
Richtlinienkonformität | Normen |
| Richtlinie 94/9/EG | auf Anfrage |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210125 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Details:
KFD2-VR-Ex1.50m.R
Produktdokumentation:
KFD2-VR-Ex1.50m.R
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Handbuch | GER | PDF | 3693 KB
|
Zulassungen:
KFD2-VR-Ex1.50m.R