Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 7+, 8- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Bemessungsstrom | < 20 mA | |
Verlustleistung | 0,25 W (24 V und 1 mA Messstrom) | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3, 4, 5 | |
Leitungswiderstand | ≤ 10 % des Widerstandswertes | |
Übertragungsbereich | 0 ... 10 mA | |
Verfügbare Spannung | 9 V | |
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 12-, 11-, 10+, 9+ | |
Strom | 0 ... 10 mA | |
Verfügbare Spannung | 0 ... 7 V | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | Im ≥ 1 mA: ±0,1 % von Rm oder ± 0,1 Ω (der größere Wert gilt) Im < 1 mA: Die Genauigkeit reduziert sich proportional zu Im. z. B. Im = 0,1 mA: ± 1 % von Rm oder 1 Ω (der größere Wert gilt). |
|
Anstiegszeit | ≤ 2 ms bei Sprung von 10 ... 90 % < 3 ms bei 1 % Genauigkeit | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | Normen | |
Richtlinie 89/336/EWG | auf Anfrage | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 100 g | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 01 ATEX 7282 ; weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | II (1)GD [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Konformitätsaussage | TÜV 99 ATEX 1499 X (Konformitätsaussage berücksichtigen) | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 3G EEx nA II T4 | |
Richtlinienkonformität | Normen | |
Richtlinie 94/9/EG | auf Anfrage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210129 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB |