Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Ausgangstreiber KCD2-SCD-Ex1

KCD2-SCD-Ex1
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Stromausgang bis 650 Ω Bürde
  • HART-IP- und Stellungsregler
  • Leitungsbruchüberwachung
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KCD2-SCD-Ex1

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
Bemessungsstrom≤ 30 mA bei 24 V
Verlustleistung≤ 600 mW bei 20 mA und 500 Ω Last
Leistungsaufnahme≤ 700 mW
Eingang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 5-, 6+
Eingangssignal4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 26 mA
EingangsspannungLeerlaufspannung des Steuerungssystems < 30 V
Spannungsfallca. 6 V bei 20 mA
Eingangswiderstand> 100 kΩ, mit offener Feldverdrahtung
Ausgang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-
Spannung≥ 13 V bei 20 mA
Strom4 ... 20 mA
Last0 ... 650 Ω
Welligkeit20 mV rms
Übertragungseigenschaften
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % des Gesamtbereichs, inkl. Nichtlinearität und Hysterese
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Anstiegszeit10 bis 90 % ≤ 10 ms
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 06 ATEX 021
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
AusgangEx ia
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
BetriebsmittelKlemmen 1+, 2-
Spannung25,2 V
Strom100 mA
Leistung630 mW
Innere Kapazität5,7 nF
Innere Induktivitätvernachlässigbar
ZertifikatCESI 19 ATEX 021 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM 18 CA 0116 X , FM 19 US 0117 X
Control Drawing116-0469 (cFMus)
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0459 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 06.0001X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-SCD-Ex1

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.

Das Gerät verstärkt das Eingangssignal des Steuerungssystems, um SMART-I/P-Konverter, elektrische Ventile und Stellungsregler im explosionsgefährdeten Bereich anzusteuern.

Dem analogen Messwert können auf der Feld- oder Steuerungsseite digitale Signale überlagert werden, die bidirektional übertragen werden.

Der Strom wird über einen DC/DC-Wandler übertragen und an den Ausgangsklemmen verstärkt.

Ein offener Stromkreis auf der Feldseite verursacht auf der Steuerungsseite eine hohe Impedanz und erlaubt eine Überwachung der Alarmzustände durch das Steuerungssystem.

In die Geräteklemmen sind Prüfbuchsen für den Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.

Informationsmaterial: KCD2-SCD-Ex1

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Energiegewinnung in KläranlagenGERPDF535 KB
Applikationsbericht - Rechenanlagen in KläranlagenGERPDF578 KB
Applikationsbericht - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenGERPDF393 KB
Applikationsbericht - Stromerzeugung in KohlekraftwerkenGERPDF416 KB
Applikationsbericht - Wasserzulauf in KläranlagenGERPDF527 KB

Produktdokumentation: KCD2-SCD-Ex1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF1982 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KCD2-SCD-Ex1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3087 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1521 KB

Zulassungen: KCD2-SCD-Ex1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 23.1083 X (Vietnam)ALLPDF466 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1149 X (Singapore)ALLPDF444 KB
Canada FMFM18CA0116XALLPDF2690 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
Europe CESI ATEX Category 3 G Certificate of ComplianceCESI 19 ATEX 021 XALLPDF447 KB
Europe CESI II (1) D II (1) G I (M1) ATEXCESI 06 ATEX 021 XALLPDF622 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6027 (P567660)ALLPDF100 KB
Japan TIISTC22940XALLPDF132 KB
South Africa MASCMASC MS/18-0958XALLPDF656 KB
USA Canada UL cULus Hazardous Location Certificate of Compliance UL E106378 ULCoC E106378 RepRef E106378-20190710ALLPDF433 KB
USA FMFM19US0117XALLPDF2447 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96801/E23-12-099921/NB0002ALLPDF603 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2940XALLPDF168 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0001XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate968/FSP 1937.00/19ALLPDF620 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4564BALLPDF82 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-5678ALLPDF73 KB

Zugehörige Produkte: KCD2-SCD-Ex1

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Zubehör
2-polige Schraubklemme, Für KC-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
2-polige Schraubklemme, Für KC-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, blaupa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.