Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
SK-PROFIBUS-DP-SPI3-HS
Versorgung |
Bemessungsspannung | 24 V DC |
Elektrische Daten |
Stromaufnahme | 200 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | RS-232 und RS-485 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen | 75 mm 75 mm 53 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 19200390 |
ECLASS 12.0 | 19200390 |
ECLASS 11.0 | 19200390 |
ECLASS 10.0.1 | 19200390 |
ECLASS 9.0 | 19200390 |
ECLASS 8.0 | 19200390 |
ECLASS 5.1 | 27242392 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
SK-PROFIBUS-DP-SPI3-HS
Produktdokumentation:
SK-PROFIBUS-DP-SPI3-HS
Software:
SK-PROFIBUS-DP-SPI3-HS