Zubehör von |
|
|
|
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa |
|
|
|
|
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21, UL-gelistet für die USA und Kanadapa |
|
|
|
|
VisuNet GXP PC Zone 1/21 (2020 Generation, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21, UL-gelistet für die USA und Kanadapa |
|
|
|
|
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa |
|
|
|
|
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa |
|
|
|
|
VisuNet GXP PC Zone 1/21 (2020 Generation, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa |
|
|
|
|
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanadapa |
|
|
|
|
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanadapa |
|
|
|
|
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 2/22, Zugelassen für Zone 2 und 22 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa |
|
|
|
|
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 2/22, Zugelassen für Zone 2 und 22 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa |
|
|
|
|
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 1/21, Zugelassen für Zone 1 und 21 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa |
|
Zubehör |
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG-XX00 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG1 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG1 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Stromversorgung für IDM* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz, AC- und DC-Stromversorgungen für IDM* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz, Adapter für Netzkabel EU Typ F und US Typ Bpa |
|
|
|
|
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, USB-Verbindungskabel für Basisstation, Non-Ex, nur für den Einsatz im sicheren Bereich geeignet, RJ50 (Cradle) zu USB Typ A Anschluss, Protokoll: USB, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-N0*pa |
|
|
|
|
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, USB-Verbindungskabel für Basisstation, Non-Ex, nur für den Einsatz im sicheren Bereich geeignet, RJ50 (Cradle) zu USB Typ A Anschluss, Protokoll: USB, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-N0*pa |
|
|
|
|
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, Serielles Verbindungskabel für Basisstation, Non-Ex, nur für den Einsatz im sicheren Bereich geeignet, RJ50 (Cradle) zu SUB-D9 Stecker, Protokoll: seriell, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-N0*pa |
|
|
|
|
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, Serielles Verbindungskabel für Basisstation, Non-Ex, nur für den Einsatz im sicheren Bereich geeignet, RJ50 (Cradle) zu SUB-D9 Stecker, Protokoll: seriell, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-N0*pa |
|