Zubehör von |
|
|
|
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 2/22, Zugelassen für Zone 2 und 22 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa |
|
|
|
|
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 2/22, Zugelassen für Zone 2 und 22 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa |
|
|
|
|
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 1/21, Zugelassen für Zone 1 und 21 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa |
|
Zubehör |
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG-XX00 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa |
|
|
|
|
Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG1 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG1 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, Serielles Verbindungskabel für Basisstation, Non-Ex, nur für den Einsatz im sicheren Bereich geeignet, RJ50 (Cradle) zu SUB-D9 Stecker, Protokoll: seriell, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-N0*pa |
|
|
|
|
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, Serielles Verbindungskabel für Basisstation, Non-Ex, nur für den Einsatz im sicheren Bereich geeignet, RJ50 (Cradle) zu SUB-D9 Stecker, Protokoll: seriell, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-N0*pa |
|
|
|
|
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, USB-Verbindungskabel für Basisstation, Non-Ex, nur für den Einsatz im sicheren Bereich geeignet, RJ50 (Cradle) zu USB Typ A Anschluss, Protokoll: USB, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-N0*pa |
|
|
|
|
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, USB-Verbindungskabel für Basisstation, Non-Ex, nur für den Einsatz im sicheren Bereich geeignet, RJ50 (Cradle) zu USB Typ A Anschluss, Protokoll: USB, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-N0*pa |
|
|
|
|
Stromversorgung für IDM* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz, AC- und DC-Stromversorgungen für IDM* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz, Adapter für Netzkabel EU Typ F und US Typ Bpa |
|