Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ex-i-Tastatur mit Joystick EXTA2-*-K6*

EXTA2-*-K6*
  • Schutzart: IP66 (Gehäuse), IP65 (Frontplatte)
  • Edelstahlgehäuse lieferbar
  • Vielfalt an Länderlayouts
  • PC-Folientastatur mit 105 Kurzhubtasten
  • Konzipiert für den Einsatz im Ex-Bereich nach Kategorie II 2G (Zone1)
  • USB- oder PS/2-Schnittstelle mit USB-Anschlusskabel
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21
  • UL-gelistet für die USA und Kanada

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  EXTA2-*-K6*

Produktbeschreibung
Ex-i-Tastatur mit Joystick
Allgemeine Daten
TypTastatur mit Joystick
Passende KomponentenSK-PC-Z1D1-UU1-10-HS
Versorgung
BemessungsspannungEx i, über Datenleitung
Anzeigen/Bedienelemente
Tastatur105 Kurzhubtasten
Tastatur-Layout: US International, Deutsch, Französisch, (weitere Tastatur-Layouts auf Anfrage)
Joystick
TreiberMicrosoft Mouse ® , USB
Schnittstelle
SchnittstellentypUSB
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005
SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
MaterialAluminium, eloxiert , Polyesterfolie
Masse1,2 kg
Abmessungen482,6 mm x 177,8 mm x 45 mm
Durchbruchmaße450 mm x 152 mm
Kabellänge5 m / 1,8 m, USB
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 07 ATEX E 163 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex ib IIIB T135°C Db
Eingang
Spannung5,4 V
Strom240 mA
Innere Kapazität24 µF
Innere Induktivitätvernachlässigbar
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungUL-Listung / Erkennung : E190294
IECEx-ZulassungIECEx BVS 08.0022X
Zugelassen fürEx ib IIC T4 Gb , Ex ib IIIB T135 °C Db

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019200301
ECLASS 12.019200301
ECLASS 11.019200301
ECLASS 10.0.119200301
ECLASS 9.019200301
ECLASS 8.019200301
ECLASS 5.127242392
ETIM 9.0EC001692
ETIM 8.0EC001692
ETIM 7.0EC001692
ETIM 6.0EC001692
ETIM 5.0EC001692
UNSPSC 12.143211706

Details: EXTA2-*-K6*

Funktion

Die EXTA2-*-*-K6-**-U-*-* ist eine eigensichere Tastatur mit Joystick.

Die Schnittstellen der Tastatur und Maus sind als getrennte, eigensichere Kreise ausgeführt. Beide eigensicheren Kreise werden in einem Anschlusskabel (Bestandteil des Lieferumfangs) herausgeführt.

Die Tastatur ist zum Schalttafeleinbau oder zum Einbau in ein Gehäuse bestimmt.

Produktdokumentation: EXTA2-*-K6*

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF219 KB
Handbücher
ManualENGPDF2631 KB

Zulassungen: EXTA2-*-K6*

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe DEKRA EXAM ATEX Category 2BVS 07 ATEX E 163 XALLPDF1141 KB
Europe DEKRA EXAM ATEX Category 3BVS 21 ATEX E 009 XALLPDF1002 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 08.0022XALLLINK---
Korea KOSHA17-AV4BO-0315XALLPDF463 KB
Korea KOSHA17-AV4BO-0314XALLPDF455 KB
UL Hazardous LocationE190294 (NWHP, NWHP7)ALLPDF412 KB
UL Ordinary LocationE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF243 KB
United Kingdom UK-Type Examination CertificateCML 21UKEX2468XALLPDF151 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0752CALLPDF229 KB

Zugehörige Produkte: EXTA2-*-K6*

Zubehör

USB-Barriere für Eigensicherheit für Stand-Alone-Tastaturanwendungen, Für die Installation in Zone 2-Umgebungen, zur Versorgung von Tastaturen in Zone 1/21, 2 USB-Kanäle, Datenraten bis zu 480 Mbit/s, Max. Kabellänge 10 m (5 m vor Gerät, 5 m nach Gerät), Stromversorgung über USB, kein separater Stromanschluss erforderlichpa