Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Netzgerät für BTC12 Industrial Thin Client |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Schaltnetzteil, Klasse I | |
entspricht | FSP065-REBN2 vom Hersteller FSP Group Inc. | |
MTBF | 100000 h Konfidenzniveau 90% bei 25 °C | |
Versorgung | ||
Eingangsspannungsbereich | 100 ... 240 V AC | |
Eingangsstrom | 1,5 A | |
Ausgang | ||
Anschluss | Anschluss AC: C6, Klasse 1 Anschluss DC: 5,5 / 2,5 DC-Buchse, verriegelbar |
|
Ausgangsstrom | 3,42 A (bei typischer Spannung, 0 ... 40 °C) | |
Ausgangsspannung | 19 V (18,05 ... 19,95 V DC) | |
Leistung | 65 W (bei typischer Spannung, 0 ... 40 °C) | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | Elektrostatische Entladung (ESD): EN 61000-4-2, Level 4 Elektrical Fast Transient Test (EFT): IEC 61000-4-4, Level 2 Surge Immunity Anforderung: IEC 61000-4-5, Level 3 Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 55022 / CISPR 22 (Klasse B) |
|
Richtlinie 2014/30/EU | EN 55022:2010+AC:2011 EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 55024:2010 IEC 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-3:2013 |
|
Niederspannung | ||
Richtlinie 2014/35/EU | IEC 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 ... 40 °C, 100 % Last 50 °C, 70 % Last 60 °C, 60 % Last |
|
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10 ... 90 % Lagerung: 5 ... 95 % |
|
Einsatzhöhe | 5000 m über NN | |
Mechanische Daten | ||
Abmessungen | 108,3 mm x 46,3 mm x 30 mm (L x B x H) | |
Internationale Zulassungen | ||
Zugelassen für | CE, FCC, UL/cUL listed, CCC, TÜV/GS | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19209090 |
ECLASS 12.0 | 19209290 |
ECLASS 11.0 | 19209290 |
ECLASS 10.0.1 | 19209290 |
ECLASS 9.0 | 19209290 |
ECLASS 8.0 | 19209290 |
ECLASS 5.1 | 27242392 |
ETIM 9.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |