Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ind. Positionsmesssystem PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630
  • Parametrierung und Diagnose über IO-Link
  • Messbereich 0 ... 14 mm
  • Analogausgang 0 V ... 10 V

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Allgemeine Daten
Objektabstandmax. 2,5 mm
Messbereich0 ... 14 mm
Kenndaten
Betriebsspannung18 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Auflösung33 µm
Temperaturdrift± 0,4 mm
Leerlaufstrom≤ 20 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
Wertebereich0000h ... 7000h
Schaltausgang
AusgangstypGegentaktausgang , kurzschlussfest
Wiederholgenauigkeit± 0,05 mm
Betriebsstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 3 V
Kurzschlussschutztaktend
Analogausgang
AusgangstypSpannungsausgang 0 ... 10 V
Linearitätsfehler± 0,3 mm
Lastwiderstand≥ 2000 Ω
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartM8-Stecker, 4-polig
GehäusematerialPA 6
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite35 mm
Länge35 mm
HinweisDie Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 2,5 mm.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Konstruktion / Simulation: PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP684 KB

Zulassungen: PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Software: PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Zugehörige Produkte: PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Zubehör
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung seitlichfa
Verbindungskabel M8-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung frontalfa