Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ind. Positionsmesssystem PMI14V-F166-U-1M-Y242702

PMI14V-F166-U-1M-Y242702
  • Analogausgang 0 V ... 10 V
  • Messbereich 0 ... 14 mm
  • Skalierbarer Messbereich via Kabel programmierbar
  • 5 Skalierungspositionen einlernbar mittels Programmiergerät PMI14V-Teach

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PMI14V-F166-U-1M-Y242702

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionAnalog-Spannungsausgang
Objektabstand0,5 ... 2 mm
Messbereich0 ... 14 mm
Kenndaten
Betriebsspannung18 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehler± 0,3 mm
Wiederholgenauigkeit± 0,05 mm
Auflösung33 µm
Temperaturdrift± 0,4 mm
Leerlaufstrom≤ 20 mA
Analogausgang
Ausgangstyp1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Lastwiderstand≥ 1000 Ω
Kurzschlussschutzohne
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Anschlussart1 m, PUR-Kabel, geschirmt
Aderquerschnitt5 x 0,14 mm2
Material
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
Deckel , PBT
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Masse65 g
Abmessungen
Höhe17 mm
Breite30 mm
Länge40 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI14V-F166-U-1M-Y242702

Zugehörige Produkte: PMI14V-F166-U-1M-Y242702

Zubehör
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung seitlichfa
Programmiergerät, Programmiergerät für PMI14V "F166 Familie", Anschlussart: Kabel mit V15-Stecker (Versorgung)
Kabel mit V15-Buchse (Sensor), Schutzart: IP20fa